Eaton LPC Sicherungslasttrennschalter, LPC, 25 A, Verteilereinbau, 2-polig, DII
| Produktname |
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
|
| Katalognummer |
1713616
|
| EAN |
8711426743151
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
82 mm
|
| Produktbreite |
113 mm
|
| Produktgewicht |
419.727 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 RoHS VDE 0660 IEC/EN 60204 CE KEMA |
| Modellcode |
LPC25/2
|
| Ausstattung: |
Fehlerschutz
Anschlüsse |
| Polzahl |
2-polig
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Schutzart |
IP20
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Montageart |
Verteilereinbau
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Sicherungslasttrennschalter
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1,5 - 10 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 - 16 mm²
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Anzugsdrehmoment |
3 Nm, Schraubklemmen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
25 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |