Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1713618
LPC35/3

Eaton LPC Sicherungslasttrennschalter, LPC, 35 A, Verteilereinbau, 3-polig, DIII

General Specifications

Produktname
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
Katalognummer
1713618
EAN
8711426744165
Produkt Länge/Tiefe
152 mm
Produkthöhe
108 mm
Produktbreite
132 mm
Produktgewicht
525.778 g
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
VDE 0660
CE
KEMA
IEC/EN 60947
RoHS
IEC/EN 60947-3
Modellcode
LPC35/3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
35 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Fehlerschutz
Steckverbinder
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Betätigertyp
Kipphebel
Schutzart
IP20
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Montageart
Verteilereinbau
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sicherungslasttrennschalter
Geeignet für
Frontmontage

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1,5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 - 16 mm²
Anzugsdrehmoment
3 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.