Eaton LPC Bemessungsstromstecker 6A
| Produktname |
Eaton LPC Zubehör Adapterplatte
|
| Katalognummer |
1713622
|
| EAN |
8711426639584
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
2 mm
|
| Produktbreite |
76 mm
|
| Produktgewicht |
1.724 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
LPC6-ADAPTER
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
6 A
|
| Farbe |
Grün
|
| Typ |
Adapterplatte
|