Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171385
SL4-L230

Eaton Moeller® series SL4-Glühlampe, 230 V, 4W

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Zubehör Glühlampe
Katalognummer
171385
EAN
4015081679140
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
SL4-L230

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
4 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
230 V

Merkmale und funktionen

Farbe
Farblos

Allgemeine Informationen

Durchschnittliche nominale Lebensdauer
3000 hour
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Lebensdauer, elektrisch
3,000 h
Montagemethode
Lampenfassung BA15d
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Zeiger
Runde blinkende Leuchte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.