Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 18V DC, +2 voreilende S, für NZM1, 20L
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
171807
|
| EAN |
4015081683413
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.173 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Modellcode |
NZM1-XUHIV20L18DC
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Zwei separate voreilende Hilfskontakte
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
18 V DC
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Typ |
Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
18 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
18 V
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|