Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 18V DC, +2 voreilende S, für NZM2/3, 20
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
171808
|
| EAN |
4015081683420
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.132 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2/3-XUHIV2018DC
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Zwei separate voreilende Hilfskontakte
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
18 V DC
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Anschlussart |
Kontakt 3.23 und 3.24 mit 3 m losen Anschlussleitungen
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Typ |
Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
18 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
18 V
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|