Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171886
SW-XSOFT-CODESYS-3-S

Eaton Programmiersoftware CODESYS, SPS, nach IEC61131-1, Einzelplatz-Lizenz

General Specifications

Produktname
Eaton CoDeSys Software
Katalognummer
171886
EAN
7640130097834
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
162 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Kataloghinweise
Buskonfiguration CAN, SAE J1587, PROFIBUS-DP, Modbus-TCP/RTU, EtherNet/IP, XI/ON, SmartWire-DT
Modellcode
SW-XSOFT-CODESYS-3-S

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
Technologische Funktion integriert
Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
Editor für die Programmiersprache - Flussdiagramm
Funktionen
Funktion zur Anwendungskonfiguration
Antriebssfunktion
Wartungsfunktion integriert
Auswertefunktion
Inbetriebnahmefunktion integriert
Diagnosefunktion
Datenerfassungsfunktion
Kommunikationsfunktion
Simulationsfunktion integriert
Analysefunktion
Konfigurationsfunktion

Allgemeine Informationen

Software
Einzellizenz
Menüauswahl in 5 Sprachen
Umfassende Hilfe und Dokumentation
Betriebssysteme: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Programmierung nach IEC 61131-1 mit IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Unterstützt XV, XC-202, XC-152
XSOFT-CODESYS-3
OPC-Konfigurator
Geeignet für
Betriebssystem Windows NT
Betriebssystem Windows Vista
Betriebssystem Windows XP
Betriebssystem Windows 7
Betriebssystem Windows 8
Anderes Betriebssystem

Produktspezifikation exportieren