Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171909
Modellcode: DX-BR100-0K2

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 100 Ω, 0,2 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171909
EAN
4015081684090
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
345 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
UL File No.: E300273
Kataloghinweise
Installiert in einem Gehäuse, das versehentlichen Kontakt verhindert, und mit einem Temperaturüberwachungsschalter und internen Anschlussklemmen ausgestattet ist
Modellcode
DX-BR100-0K2

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP00
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Electrical rating

Nennspannung - max.
600 V

Design verification