Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172277
Modellcode: DX-EMC12-031-FS3

Eaton DX Funkentstörfilter, Einphasig, ULN= max. 250 + 10% V, 31 A, verwendbar für: DC1

General Specifications

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter
Katalognummer
172277
EAN
4015081688395
Produkt Länge/Tiefe
155 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Modellcode
DX-EMC12-031-FS3

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.

Verbindung

Anschlussart
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen

Bauartnachweis
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
31 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
31 A

Merkmale und funktionen

Anzahl der Phasen
1

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
IP00
IP20, wenn verbunden
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DC1
DE1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.