Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 75 A, verwendbar für: DA1
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter
|
| Katalognummer |
172284
|
| EAN |
4015081688449
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
620 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
10 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
| Modellcode |
DX-EMC34-075-FS5
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Anschlussart |
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen
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
75 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
75 A
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20, wenn verbunden
IP20 IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 DM1 |