Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172285
Modellcode: DX-EMC34-100

Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 100 A, verwendbar für: DA1

General Specifications

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter
Katalognummer
172285
EAN
4015081688456
Produkt Länge/Tiefe
151 mm
Produkthöhe
323 mm
Produktbreite
97 mm
Produktgewicht
5.2 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
EN 50178
IEC/EN 61800-3
UL
UL 1283
UL File No.: E192040
Modellcode
DX-EMC34-100

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Verbindung

Anschlussart
Schraubklemme, PE-Bolzen

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
60 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
100 A

Merkmale und funktionen

Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DG1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.