Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1722DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1722DC
UPC
784564003539
Product Length/Depth
4.1 in
Product Height
4.73 in
Product Width
4.73 in
Product Weight
1.61 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
4"
Style
Squeeze

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.