Eaton Moeller® series EMS Steuerleitungsverbinder, 2 Geräte
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMS Steuerleitungsverbinder
|
| Katalognummer |
172741
|
| EAN |
4015081692996
|
| Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Leiterquerschnitt: 0,75 mm²
|
| Modellcode |
EMS-XCW-2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.003 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.003 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0.3 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungskabel
|
| Produktkategorie |
|
| Benutzt mit |
2 Geräte können verbunden werden
|