Eaton PSG Netzgerät, einphasig, 85 - 264 V AC / 24 V DC, 2,5 A, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton PSG Netzteil
|
| Katalognummer |
172890
|
| EAN |
4015081694785
|
| Produkt Länge/Tiefe |
119 mm
|
| Produkthöhe |
121 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.33 kg
|
| Zertifikat(e) |
2014/35/EU
Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223 Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III) Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2 IEC/EN 61204-3 Protection against electric shock: DIN 57100-410 RoHS SELV (EN 60950) Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1 ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 PELV (EN 60204) 2014/30/EU EN 50178/IEC 62103 EN 55011 UL 508 IEC-Einstufung CSA Std. C22.2 EN Listed EAC |
| Modellcode |
PSG60N24RP
|
| Schockfestigkeit |
30 g (300 m/s²) in alle Richtungen, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 500 Hz bei 30 m/s² (3 G max ) für 60 min. in X-Achse, Y-Achse, Z-Achse Richtungen, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei +25 °C, keine Kondensation
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9 W
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Merkmale |
Ausgangsspannung geregelt
Kurzschlussfest Stabilisiert Netzüberspannungsschutz (gegen interne Überspannung) Geeignet für Reiheneinbau |
| Ausstattung: |
Nicht zugängliche interne Eingangssicherung (T3,15 AH/250 V) für Geräteschutz
|
| Funktionen |
Transientenüberspannungsschutz (Varistor)
Sekundäre Spannung, einstellbar |
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Umweltklasse |
3K3 (Klimaklasse, nach EN 60721)
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige „DC OK“: Grüne LED
|
| Montagemethode |
Tragschienenmontage möglich
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Stromversorgung
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1,5 A bei 100 V, AC
|
| Leistungsaufnahme |
150 VA
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
264 V
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min. |
85 V
|
| Eingangsspannung bei DC - max. |
375 V
|
| Eingangs Spannung bei DC - min. |
120 V
|
| Einschaltstrom |
< 80 A bei 230 VAC (Einschaltstoßstrombegrenzung I²t (+25 °C))
< 40 A bei 115 VAC (Einschaltstoßstrombegrenzung I²t (+25 °C)) |
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
< 1 mA (bei 240 VAC)
|
| Netzausfallüberbrückung |
> 20 ms (bei 115 VAC)
> 125 ms (bei 230 VAC) |
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
< 3000 ms
|
| Kurzunterbrechung |
100 % Spannungseinbruch, 1 Zyklus (20 ms bei 50 Hz), Automatischer Start, Eingabeeigenschaften
|
| Netzfrequenz |
47 Hz, Eingang, min. Bereich
50/60 Hz, Eingang, Bemessungswert 63 Hz, Eingang, Max. Bereich |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
264 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
85 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
0 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
0 VDC
|
| Kapazitive Last |
8000 µF max. Anlauf kapazitiver Last, Ausgabeeigenschaften
|
| Effizienz |
> 86 % (115 VAC)
> 90 % (230 VAC) |
| Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max. |
2.5 A
|
| Ausgangsspannung |
24 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - max. |
28 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - min. |
24 V
|
| Nennausgangsleistung |
60 W
|
| Restwelligkeit |
< 50 mV / < 150 mV
|
| Spannungssicherheit |
± 2 %, Nennausgangsspannung
|
| Strombegrenzung |
Überstrom = 150 % der max. Ausgangsleistung, bei Kurzschluss, Sicherheit und Sicherheitsfunktionen
|
| Isolationswiderstand |
3 kV AC (Routineprüfung, Eingang Ausgang)
4 kV AC (Typprüfung, Eingang Ausgang) 1,5 kV AC (Ausgang) 1,5 kV AC (Eingang) |
| MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen) |
> 800,000 h
|
| Schutzklasse |
1 (mit PE-Anschluss)
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
7 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
22 - 10
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,32 - 5,3 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|