Eaton PSG Netzgerät, einphasig, 85 - 264 V AC / 24 V DC, 2,5 A
| Produktname |
Eaton PSG Netzteil
|
| Katalognummer |
172891
|
| EAN |
4015081694792
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
121 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.37 kg
|
| Zertifikat(e) |
Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III)
2014/30/EU EN 55011 Protection against electric shock: DIN 57100-410 Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2 PELV (EN 60204) ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 2014/35/EU EN 50178/IEC 62103 Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223 IEC/EN 61204-3 RoHS Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1 SELV (EN 60950) UL 508 IEC-Einstufung CSA Std. C22.2 EN Listed EAC |
| Modellcode |
PSG60E24RM
|
| Schockfestigkeit |
30 g (300 m/s²) in alle Richtungen, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 500 Hz bei 30 m/s² (3 G max ) für 60 min. in X-Achse, Y-Achse, Z-Achse Richtungen, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei +25 °C, keine Kondensation
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
7.4 W
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Merkmale |
Stabilisiert
Geeignet für Reiheneinbau Netzüberspannungsschutz (gegen interne Überspannung) Kurzschlussfest Ausgangsspannung geregelt |
| Ausstattung: |
Nicht zugängliche interne Eingangssicherung (T3,15 AH/250 V) für Geräteschutz
|
| Funktionen |
Sekundäre Spannung, einstellbar
Transientenüberspannungsschutz (Varistor) |
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Anschlussart |
Schraubanschlussklemme, steckbar
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP20 |
| Umweltklasse |
3K3 (Klimaklasse, nach EN 60721)
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige „DC OK“: Grüne LED
|
| Montagemethode |
Tragschienenmontage möglich
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Stromversorgung
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
Max. 1,4 A bei 115 V AC
Max. 0,8 A bei 230 V AC |
| Leistungsaufnahme |
184 VA
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
264 V
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min. |
85 V
|
| Eingangsspannung bei DC - max. |
375 V
|
| Eingangs Spannung bei DC - min. |
120 V
|
| Einschaltstrom |
< 35 A bei 230 V AC (Einschaltstoßstrombegrenzung I²t (+25 °C))
< 20 A bei 115 V AC (Einschaltstoßstrombegrenzung I²t (+25 °C)) |
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
< 1 mA (bei 240 VAC)
|
| Netzausfallüberbrückung |
> 20 ms (bei 115 VAC)
> 125 ms (bei 230 VAC) |
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
< 2000 ms
|
| Kurzunterbrechung |
100 % Spannungseinbruch, 1 Zyklus (20 ms bei 50 Hz), Automatischer Start, Eingabeeigenschaften
|
| Netzfrequenz |
47 Hz, Eingang, min. Bereich
50/60 Hz, Eingang, Bemessungswert 63 Hz, Eingang, Max. Bereich |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
264 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
85 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
0 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
0 VDC
|
| Kapazitive Last |
8000 µF max. Anlauf kapazitiver Last, Ausgabeeigenschaften
|
| Effizienz |
> 90 % (115 V AC)
> 90 % (230 VAC) |
| Ausgang |
Parallelschaltung für Redundanz, mit O-Ring-Diode (PSG480R24RM/PSG960R24RM)
|
| Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max. |
2.5 A
|
| Ausgangsspannung |
24 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - max. |
28 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - min. |
24 V
|
| Nennausgangsleistung |
60 W
|
| Restwelligkeit |
< 50 mV / < 150 mV
|
| Spannungssicherheit |
± 2 %, Nennausgangsspannung
|
| Strombegrenzung |
Überstrom = 150 % der max. Ausgangsleistung, bei Kurzschluss, Sicherheit und Sicherheitsfunktionen
|
| Isolationswiderstand |
3 kV AC (Routineprüfung, Eingang Ausgang)
1,5 kV AC (Typprüfung, Eingang) 4 kV AC (Typprüfung, Eingang Ausgang) 1,5 kV AC (Typprüfung, Ausgang) 500 V AC (Routineprüfung, Ausgang) 1,5 kV AC (Routineprüfung, Eingang) |
| MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen) |
> 1,000,000 h
|
| Schutzklasse |
1 (mit PE-Anschluss)
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
7 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
22 - 12
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,32 - 3,3 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|