Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

172893
Modellcode: PSG240E24RM

Eaton PSG Netzgerät, einphasig, 85 - 264 V AC / 24 V DC, 10 A

General Specifications

Produktname
Eaton PSG Netzteil
Katalognummer
172893
EAN
4015081694815
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.96 kg
Zertifikat(e)
Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223
RoHS
Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1
IEC/EN 61204-3
2014/30/EU
EN 55011
ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2
Protection against electric shock: DIN 57100-410
2014/35/EU
EN 50178/IEC 62103
Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III)
PELV (EN 60204)
SELV (EN 60950)
UL 508
IEC-Einstufung
CSA Std. C22.2
EN Listed
EAC
Modellcode
PSG240E24RM

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Netzüberspannungsschutz (gegen interne Überspannung)
Ausgangsspannung geregelt
Stabilisiert
Geeignet für Reiheneinbau
Kurzschlussfest
Ausstattung:
Nicht zugängliche interne Eingangssicherung (T4 AH/250 V) für Geräteschutz
Funktionen
Transientenüberspannungsschutz (Varistor)
Sekundäre Spannung, einstellbar
Anzahl der Phasen
1
Auslösecharakteristik
B

General information

Schutzart
IP20
NEMA 1
Umweltklasse
3K3 (Klimaklasse, nach EN 60721)
Montagemethode
Tragschienenmontage möglich
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Stromversorgung
Anschlussart
Schraubanschlussklemme, steckbar
LED-Anzeige
Statusanzeige „DC OK“: Grüne LED
Leistungsaufnahme
299 VA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 1,3 A bei 230 V AC
Max. 2,5 A bei 115 V AC

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
30 g (300 m/s²) in alle Richtungen, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
10 - 500 Hz bei 30 m/s² (3 G max ) für 60 min. in X-Achse, Y-Achse, Z-Achse Richtungen, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei +25 °C, keine Kondensation

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1,3 - 2,1 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
16 - 14
Abisolierlänge (Hauptleiter)
7 mm
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Safety

Schutzklasse
1 (mit PE-Anschluss)
Strombegrenzung
Überstrom = 150 % der max. Ausgangsleistung, bei Kurzschluss, Sicherheit und Sicherheitsfunktionen
Isolationswiderstand
500 V AC (Routineprüfung, Ausgang)
1,5 kV AC (Typprüfung, Eingang)
3 kV AC (Routineprüfung, Eingang Ausgang)
1,5 kV AC (Routineprüfung, Eingang)
4 kV AC (Typprüfung, Eingang Ausgang)
1,5 kV AC (Typprüfung, Ausgang)
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen)
> 500.000 h

Input characteristics

Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
85 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
264 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
120 V
Eingangsspannung bei DC - max.
375 V
Einschaltstrom
< 35 A bei 230 V AC (Einschaltstoßstrombegrenzung I²t (+25 °C))
< 35 A bei 115 V AC (Einschaltstoßstrombegrenzung I²t (+25 °C))
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
< 1 mA (bei 240 VAC)
Netzausfallüberbrückung
> 125 ms (bei 230 VAC)
> 20 ms (bei 115 VAC)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
< 1000 ms
Kurzunterbrechung
100 % Spannungseinbruch, 1 Zyklus (20 ms bei 50 Hz), Automatischer Start, Eingabeeigenschaften
Netzfrequenz
50/60 Hz, Eingang, Bemessungswert
63 Hz, Eingang, Max. Bereich
47 Hz, Eingang, min. Bereich
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
85 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
264 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
0 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
0 VDC

Output characteristics

Restwelligkeit
< 50 mV / < 150 mV
Kapazitive Last
10000 µF max. Anlauf kapazitiver Last, Ausgabeeigenschaften
Effizienz
> 90 % (230 VAC)
> 90 % (115 V AC)
Ausgang
Parallelschaltung für Redundanz, mit O-Ring-Diode (PSG480R24RM/PSG960R24RM)
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
10 A
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
24 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
28 V
Nennausgangsleistung
240 W
Spannungssicherheit
± 2 %, Nennausgangsspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
30 W
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
Entspricht der Produktnorm.