Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172995
CWIZ-02/41

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 2-Wege, weiß, glänzend, 1/0

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
172995
EAN
4015081695867
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-02/41

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Zeichen 0 und 1
RAL-Nummer (Akin)
9010
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Weiß
weiß
Ausführung
zweiteilige Taste

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.