Eaton Moeller® series DILM Ersatzabdeckung DILM750
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatz-Abdeckhaube
|
| Katalognummer |
173404
|
| EAN |
4015081698059
|
| Produkt Länge/Tiefe |
92 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
0.588 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
DILM750-XCOVER
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|