Eaton Schaltschrankzubehör. POP-Schutzgerät, 1 Pol, 230 V AC, 50 Hz
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
173574
|
| EAN |
4015081699810
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85.5 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
0.088 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
A-POP
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Überwachungseinheit
|
| Baugruppenbreite |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
4
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Sonstige Funktionen
|
| Geräteinstallation |
FI/LS und Leitungsschutzschalter
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
63 A
|