Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173576
BPZ-DMT-400/7-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 730 x 370 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
173576
EAN
4015081699834
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
727 mm
Produktbreite
366 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMT-400/7-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahlblech/Glas
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
760 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.