Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1230 x 370 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
173578
|
| EAN |
4015081699858
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
1227 mm
|
| Produktbreite |
366 mm
|
| Produktgewicht |
7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DMT-400/12-P
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Material |
Stahlblech/Glas
Stahl |
| Schutzart |
IP54
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Glas
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|