Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 2030 x 570 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
173586
|
| EAN |
4015081699933
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
2027 mm
|
| Produktbreite |
566 mm
|
| Produktgewicht |
17.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DMT-600/20-P
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung |
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Glas
|
| Material |
Stahlblech/Glas
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |