Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173587
Modellcode: BPZ-DMT-800/4-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 430 x 770 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
173587
EAN
4015081699940
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
427 mm
Produktbreite
766 mm
Produktgewicht
5.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMT-800/4-P

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahl
Stahlblech/Glas
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.