Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173589
BPZ-DMT-800/10-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1030 x 770 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
173589
EAN
4015081699964
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1027 mm
Produktbreite
766 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMT-800/10-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahl
Stahlblech/Glas
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.