Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173602
BPZ-NZM2-400-MH

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 200 x 400 mm, NZM2, horizontal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
173602
EAN
4015081700097
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
199 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-NZM2-400-MH

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM2

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.