Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173605
BPZ-FP-NZM4-800-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte Einzelmontage NZM4 für XVTL, vertikal H x B = 800 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
173605
EAN
4015081700127
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
799 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
5.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-NZM4-800-MV-XVTL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM4

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.