Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173628
Modellcode: BPZ-SF-200/4

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennrahmen 200-mm-Fach H4

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
173628
EAN
4015081700356
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
425 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SF-200/4

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Delivery program

Anwendung
geteilten Aufbau im Aufputz-Installationsverteiler
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
460 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.