Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173630
Modellcode: BPZ-SF-200/10

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennrahmen 200-mm-Fach H10

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
173630
EAN
4015081700370
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1025 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SF-200/10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
geteilten Aufbau im Aufputz-Installationsverteiler
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1060 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.