Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173641

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung für geteilten Aufbau für XVTL, vertikal, H=1590mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
173641
EAN
4015081700486
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
1580 mm
Produktbreite
28.5 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SF-DP-16-XVTL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Anwendung
geteilten Aufbau im Standverteiler
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.