Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür für Frontabdeckung des 200-mm-Compartments im geteilten Aufbau, HxB=1150x200mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
173647
|
| EAN |
4015081700547
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
1150 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
3.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-CD-200/12
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Anwendung |
Frontabdeckung des 200mm Compartments im geteilten Aufbau
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Teiltür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Geeignet für Höhe |
1150 mm
|
| Geeignet für Breite |
200 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP2X
NEMA sonsitge |