Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173649
Modellcode: BPZ-CD-200/18-XVTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür für Frontabdeckung des 200-mm-Compartments im geteilten Aufbau für XVTL, HxB=1800x200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
173649
EAN
4015081700561
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
1750 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-CD-200/18-XVTL

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Anwendung
Frontabdeckung des 200mm Compartments im geteilten Aufbau
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Teiltür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Höhe
1650 mm
Geeignet für Breite
200 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP2X
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.