Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1738DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Zinc die cast, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1738DC
UPC
784564003676
Product Weight
1 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Squeeze

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.