Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174191
IKA-2/24-ST-UV

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Industrieverteiler, UV-stabil, IP65 + Klemmen, 2/24-ST-UV

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort IKA Industrial Serie
Katalognummer
174191
EAN
4015081706532
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
436 mm
Produktbreite
310 mm
Produktgewicht
2.83 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Modellcode
IKA-2/24-ST-UV

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-beständig
Ausstattung:
Reserveplatzabdeckung 6 TE
Verschlusskappen
Stromkreisbezeichnung
Gerätetragschiene
Grundgerät
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Verschlussschrauben plombierbar
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)
Benutzt mit
Grundgerät
Installationsverteiler
IKA Industrieverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
  • Innenräume (Aufstellungsort)
  • Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Typ
  • Grundgerät
  • IKA Industrieverteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
1000h UV ISO4892-2, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Kunststoff
Interne Tiefe
60 mm
Material
Polycarbonat (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Montageart
DIN-Schienen
Aufputzmontage
Aufbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 8 x (2,5–6 mm²) + 8 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²)
N: 8 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
30 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
59 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.