Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174207
Modellcode: IKA-2/24-OT

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Normverteiler, IP65 ohne Klemmen, 2/24-OT

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort IKA Standard Serie
Katalognummer
174207
EAN
4015081706693
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
436 mm
Produktbreite
310 mm
Produktgewicht
2.51 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Modellcode
IKA-2/24-OT

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • IKA Normverteiler
  • Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
415 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
DIN-Schienen
Material
ABS (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
Anschlusstechnik
Ohne Klemmen
Einbautiefe
70 mm
Interne Tiefe
60 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
30 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
59 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
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
Additional information

Ausstattung:
Stromkreisbezeichnung
Verschlussschrauben plombierbar
Gerätetragschiene
Grundgerät
Verschlusskappen
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)
Benutzt mit
Installationsverteiler
Grundgerät
IKA Normverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.