Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174209
IKA-1/18-OT

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Normverteiler, IP65 ohne Klemmen, 1/18-OT

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort IKA Standard Serie
Katalognummer
174209
EAN
4015081706716
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
286 mm
Produktbreite
418 mm
Produktgewicht
1.79 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Modellcode
IKA-1/18-OT

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Verschlusskappen
Gerätetragschiene
Grundgerät
Stromkreisbezeichnung
Verschlussschrauben plombierbar
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)
Benutzt mit
Grundgerät
IKA Normverteiler
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
  • Grundgerät
  • IKA Normverteiler
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP65
IK08 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Kunststoff
Interne Tiefe
60 mm
Material
ABS (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Aufputzmontage
Aufbau
DIN-Schienen
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
1
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Ohne Klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
18

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
27 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
54 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.