Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174236
DX-BR047-240

Eaton DX Bremswiderstand, IP65, 47 Ω, 0,24 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
174236
EAN
4015081706983
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
UL
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
C22.2
UL508
Modellcode
DX-BR047-240

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Nennspannung - max.
1000 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Temperaturüberwachungsschalter
Anschlusskabel (ca. 0,5 m)

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP65
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.