Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174237
DX-BR100-200

Eaton DX Bremswiderstand, IP65, 100 Ω, 0,2 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
174237
EAN
4015081706990
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.55 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
C22.2
Modellcode
DX-BR100-200

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Nennspannung - max.
1000 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlusskabel (ca. 0,5 m)
Temperaturüberwachungsschalter

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP65
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.