Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174252
Modellcode: DX-BR100-720

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 100 Ω, 0,72 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
174252
EAN
4015081707140
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Zertifikat(e)
North America Certification: Single parts approved only
Kataloghinweise
Widerstandskombination (Größe 1)
Modellcode
DX-BR100-720

Features & Functions

Ausstattung:
Connection terminals
Temperaturüberwachungsschalter

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Design verification