Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174265
Modellcode: DX-BR050-720

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 50 Ω, 0,72 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
174265
EAN
4015081707270
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Zertifikat(e)
North America Certification: Single parts approved only
Kataloghinweise
Widerstandskombination (Größe 1)
Modellcode
DX-BR050-720

Features & Functions

Ausstattung:
Temperaturüberwachungsschalter
Connection terminals

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Design verification