Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174274
XLST5656

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, für BxT = 650 x 600mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174274
EAN
4015081707362
Produkt Länge/Tiefe
482 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5656

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.