Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1600 x 850mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
174302
|
| EAN |
4015081707645
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
1540 mm
|
| Produktbreite |
842 mm
|
| Produktgewicht |
24 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSD5GS1685
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Schutzart |
IP55
NEMA 4X |
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|