Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174308
XLSD5S1485

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1400 x 850mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174308
EAN
4015081707706
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
842 mm
Produktgewicht
5.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD5S1485

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.