Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174343
BPZ-DMS-600/20-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 H x B = 2030 x 570 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
174343
EAN
4015081708055
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
2027 mm
Produktbreite
566 mm
Produktgewicht
11.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMS-600/20-P

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP55
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.