Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174348
BPZ-DMS-800/20-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 H x B = 2030 x 770 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
174348
EAN
4015081708109
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
2027 mm
Produktbreite
766 mm
Produktgewicht
18.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMS-800/20-P

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.