Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174352
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckungs-Set für Sockel, HxT=100x270mm, offen - offen

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
174352
EAN
4015081708147
Produkt Länge/Tiefe
266 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Offen-offener Bereich

cLieferprogramm

Anwendung
Sockel
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sockel Seitenset
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
270 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
56 mm
Geeignet für Breite
270 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.