Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174355
BPZ-ICD-200/20

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Interner Kabelkanal/Trennrahmen H x B = 1950 x 200 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
174355
EAN
4015081708178
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
2025 mm
Produktbreite
691 mm
Produktgewicht
17.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-ICD-200/20

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Anwendung
geteilten Aufbau im Standverteiler
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1950 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.