Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174356
Modellcode: BPZ-ICD-400/15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Interner Kabelkanal/Trennrahmen H x B = 1450 x 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
174356
EAN
4015081708185
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
1525 mm
Produktbreite
891 mm
Produktgewicht
16.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-ICD-400/15

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Anwendung
geteilten Aufbau im Aufputz-Installationsverteiler
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.