Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM3 symmetrisch, horizontal H x B = 400 x 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
174379
|
| EAN |
4015081708413
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
399 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
2.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP/S-NZM3-800-MH
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
NZM3
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Einbaulage im Gehäuse |
Symmetrisch
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
400 mm
|