Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174381
BPZ-KIT-MPL-NZMX-XDV/XMV/XR-XVTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungsklammern für maximale Einbautiefe für XVTL

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
174381
EAN
4015081708437
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KIT-MPL-NZMX-XDV/XMV/XR-XVTL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Anwendung
Einbau der Montageplatte NZM symmetrisch in max. Tiefe
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Einbausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.