Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte DIN-Schiene für MPL-NZM1X-600
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
174382
|
| EAN |
4015081708444
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
314 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Support rail
|
| Anwendung |
Montageplatte NZM1 symmetrisch, Breite 600mm
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Material |
Metall
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
17
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|